Опубликуйте свои продукты
Air gap cover with collar
Kohler

Air gap cover with collar

This solid-brass air gap cover, when paired with a plastic body, keeps kitchen pipes free of dirt by preventing wastewater backflow.

Features

  • Air gap cover only

Material

  • Solid-brass construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-9111
  • Тип продукцииKitchen Faucet
  • Группа продукцииKohler
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-12-26
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2.4
  • Ширина (дюймы)1.82
  • Глубина (дюймы)1.82
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Трубы
  • Код ETIMEG015610
  • Название ETIMValves/taps/controls
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets