Опубликуйте свои продукты
K-9351 Expanse® Contemporary design curved shower rod
K-9351 Expanse® Contemporary design curved shower rod
    Kohler

    K-9351 Expanse® Contemporary design curved shower rod

    Increase your bathing space with the Expanse shower rod, curved outward to provide an extra 6 inches of clearance in the bath or shower. This rod features a versatile contemporary design that fits most standard shower spaces.

    FEATURES

    • Curved shape provides spacious showering environment.
    • Durable stainless-steel construction.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
    • Adjustable to fit standard 60- or 72-inch enclosures.

    Installation

    • Installation hardware included.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-9351
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииExpanse®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-06-18
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)2.81
    • Ширина (дюймы)60
    • Глубина (дюймы)6
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_20_77
    • Описание Uniclass 2015Shower curtain rails
    • Номер OmniClass23-31 17 31
    • Наименование OmniClassShower Rods