Опубликуйте свои продукты
K-97624 Choreograph® hook
K-97624 Choreograph® hook
K-97624 Choreograph® hook
    Kohler

    K-97624 Choreograph® hook

    The Choreograph collection makes it easier than ever to create a shower space that caters to your needs, your style, and your life. Choreograph shower walls and accessories let you personalize your shower with beautiful wall designs and thoughtfully designed storage. Complete your Choreograph shower space with this wall hook for hanging robes and towels.

    FEATURES

    • Anodized aluminum is durable and easy to clean.
    • Mounting hardware included.
    • Can install over tile and other wall surfaces, inside or outside the shower space.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-97624
    • Тип продукцииRobe Hooks
    • Группа продукцииChoreograph®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-06-18
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)1.25
    • Ширина (дюймы)1.25
    • Глубина (дюймы)1.19
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Описание Uniclass 2015Clothes hooks
    • Номер OmniClass23-31 25 27
    • Наименование OmniClassRobe Hooks