Опубликуйте свои продукты
K-99266 Artifacts® single-hole kitchen sink faucet with 13-1/2" swing spout, Victorian spout design
Kohler

K-99266 Artifacts® single-hole kitchen sink faucet with 13-1/2" swing spout, Victorian spout design

The Artifacts faucet collection brings you classic designs reimagined in fresh new ways for various task areas of the kitchen. This Victorian-inspired kitchen sink faucet features an elegant column design with convenient swing spout.

FEATURES

  • High-arch swing spout with 360-degree rotation offers superior clearance for filling pots and cleaning.
  • Ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring durable performance for life.
  • Single lever handle is simple to use and makes adjusting water temperature easy.
  • Temperature memory allows faucet to be turned on and off at the temperature set during prior usage.
  • Available with 8-1/2" (216mm) swing spout reach.
  • 1.5 gal/min (5.7 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)]

Material

  • Premium metal construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • For one-hole installation. (3-hole escutcheon available, sold separately model number K-99272.)
  • Flexible connections for easy installation.

Связаться с Kohler

Cпецификация
  • Product Dimensions

    Length 11-5/16", Height 13-1/2"Width 4"

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkohler-K-99266
  • Тип продукцииKitchen Sink Faucets
  • Группа продукцииArtifacts®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-05-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПолированное хромированное покрытие
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Описание Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures