Опубликуйте свои продукты
K-99650 Tresham® framed mirror
K-99650 Tresham® framed mirror
    Kohler

    K-99650 Tresham® framed mirror

    Reflecting classic American style, this wood-frame mirror complements the Shaker-inspired design of the Tresham vanity. Choose from an array of wood finishes to match your vanity.

    FEATURES

    • Coordinates with Tresham vanities.
    • Wood frame with durable moisture- and scratch-resistant finish.
    • Includes hardware for wall-mount installation.

    Material

    • Glass.
    • Solid woods and veneers.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-99650
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииTresham®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-31
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)32
    • Ширина (дюймы)23.5
    • Глубина (дюймы)1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Зеркала
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Описание Uniclass 2015Mirrors
    • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Номер OmniClass23-21 37 13 15
    • Наименование OmniClassMirrors