Опубликуйте свои продукты
K-99664 Jacquard® Framed mirror
Kohler

K-99664 Jacquard® Framed mirror

4.3 из 5 звезд4.3(7 отзывы)

This wood-framed mirror reflects the transitional style of Jacquard vanities in the KOHLER® Tailored vanity collection. Choose from an array of wood finishes to match your Jacquard vanity.

FEATURES

  • Coordinates with Jacquard vanities for a matched ensemble.
  • Wood frame with catalyzed conversion varnish provides a durable moisture-resistant finish.
  • Includes hardware for wall-mount installation.

Material

  • Glass.
  • Solid woods and veneers.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-99664
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииJacquard®.
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-21
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)34.5
  • Ширина (дюймы)19.5
  • Глубина (дюймы)0.75
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Зеркала
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53
  • Описание Uniclass 2015Mirrors
  • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Номер OmniClass23-21 37 13 15
  • Наименование OmniClassMirrors