Опубликуйте свои продукты
K-99686 Damask® Knob
Kohler

K-99686 Damask® Knob

This drawer or cabinet knob reflects the traditional colonial American style of Damask vanities. Part of the KOHLER® Tailored vanity collection, this exclusive hardware design is the perfect finishing detail to your Damask bathroom vanity.

FEATURES

  • Available in Chrome, Brushed, and Black finishes.
  • Designed to complement the traditional style of Damask vanities.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-99686
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииDamask
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-21
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)1
  • Ширина (дюймы)1
  • Глубина (дюймы)1.12
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Код Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Описание Uniclass 2015General hardware
  • Код CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Номер OmniClass23-21 19 17 13
  • Наименование OmniClassCasework Component Hardware