Опубликуйте свои продукты
K-99688 Jute® Bar pull
Kohler

K-99688 Jute® Bar pull

With its straight bar style, this drawer or door pull complements the sleek, mid-century modern look of Jute vanities. Part of the KOHLER® Tailored vanity collection, this exclusive hardware design is the perfect finishing detail to your Jute bathroom vanity.

FEATURES

  • Premium metal construction for durability.
  • Available in Chrome, Brushed, and Black finishes.
  • Designed to complement the modern style of Jute vanities.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-99688
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииJute®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-07
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)0.25
  • Ширина (дюймы)4
  • Глубина (дюймы)0.75
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Код Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Описание Uniclass 2015General hardware
  • Код CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Номер OmniClass23-21 19 17 13
  • Наименование OmniClassCasework Component Hardware