Опубликуйте свои продукты
K-99699 DTV+™ on/off switch module
Kohler

K-99699 DTV+™ on/off switch module

KOHLER DTV+ switch modules give you the ability to integrate control of bathroom electrical devices with the DTV+ system, expanding the convenience and comfort of the DTV+ showering system. Modules allow for wireless control of multiple electrical devices such as bathroom lights, fans, and towel warmers. This on/off switch module retrofits to your existing light switches.

Features

  • The bridge and switch module system allows the user to control and operate most electrical devices from the DTV+ interface.
  • On/off switch module provides control of the electrical device and communcation to the DTV+ bridge module.
  • DTV+ system can control up to three switch modules utilizing the bridge module.
  • On/off switch modules must be located within 25ft of the bridge module for reliable operation.
  • Time delay allows users to select a predetermined delay for the lighting module after the system is turned off.
  • Example applications: Bathroom lighting, bathroom fans, switchable glass, towel warmers.

Material 

  • Premium material construction for durability and reliability.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-99699
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииDTV+™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-31
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)1.93
  • Ширина (дюймы)2
  • Глубина (дюймы)0.75
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Розетки и выходы
  • Код Uniclass 2015Ac_85_65_26
  • Описание Uniclass 2015Electrical switching
  • Код CSI MasterFormat 201426 24 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Switchboards