Опубликуйте свои продукты
K-99700 DTV+™ dimmer switch module
Kohler

K-99700 DTV+™ dimmer switch module

KOHLER DTV+ switch modules give you the ability to integrate control of bathroom electrical devices with the DTV+ system, expanding the convenience and comfort of the DTV+ showering system. Modules allow for wireless control of multiple electrical devices such as bathroom lights, fans, and towel warmers. This dimmer switch module powers dimmable bathroom lighting and retrofits to your existing light switches.

Features

  • Wireless dimmer switch module provides control of dimmable lighting only.
  • DTV+ system can control up to three dimmer switch modules utilizing the bridge module.
  • Dimmer switch modules must be located within 25 ft. of the bridge module for reliable operation.
  • Time delay allows users to select a predetermined delay for the lighting module after the system is turned off.

Material 

  • Premium material construction for durability and reliability.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-99700
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииDTV+™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-31
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)1.93
  • Ширина (дюймы)2
  • Глубина (дюймы)0.75
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Розетки и выходы
  • Код Uniclass 2015Ac_85_65_26
  • Описание Uniclass 2015Electrical switching
  • Код CSI MasterFormat 201426 24 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Switchboards