Опубликуйте свои продукты
Pepin™ 33" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Kohler

Pepin™ 33" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink

The Pepin farmhouse kitchen sink features a sleek apron that brings a modern, clean-line aesthetic that will complement any kitchen space from farmhouse-traditional to contemporary. A large, single bowl accommodates large pots and pans, while the sloped bottom helps with draining and cleanup. Crafted from enameled cast iron, this sink resists chipping, cracking, and burning for years of beauty and reliable performance. A standard apron front makes it easy to install in 36" apron-front cabinetry.

Features

  • Fits minimum 36" (914 mm) apron sink base cabinet
  • Single bowl
  • 8-1/2" (217 mm) depth
  • Integral apron
  • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet
  • Sink drain with strainer sold separately

Material

  • KOHLER® enameled cast iron
  • Acid-resistant enamel finish

Installation

  • Undermount
  • Includes cutout template

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-R26103
  • Тип продукцииKitchen Sink
  • Группа продукцииPepin™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-01-11
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)11.67
  • Ширина (дюймы)18.28
  • Глубина (дюймы)33.68
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Раковины
  • Код ETIMEC011315
  • Название ETIMKitchen sink
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Описание Uniclass 2015Sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks