Опубликуйте свои продукты
Ealing™ 25" top-/undermount single-bowl kitchen sink
Kohler

Ealing™ 25" top-/undermount single-bowl kitchen sink

The Ealing single-bowl kitchen sink features an elegant design that complements any kitchen decor, and a generous 10" depth ideal for laundry and utility rooms. The Ealing sink is made of Neoroc®, a matte-finish composite material designed for extreme durability and unmatched beauty. Richly colored to complement any countertop, Neoroc helps minimize scratches, stains and fading and is highly heat- and impact-resistant.

Features

  • 27" (686 mm) minimum base cabinet width
  • Single bowl
  • 10" (254 mm) depth provides generous workspace
  • Single faucet hole with knockout holes for three additional accessories
  • Matte finish offers rich, dimensional color
  • K-80049 sink rack available (sold separately)
  • Sink strainer sold separately

Material

  • KOHLER Neoroc composite material is thermal shock-resistant and heat-resistant to 750°F
  • Color-dense Neoroc material helps to minimize the appearance of scratches and stains

Installation

  • Top-mount or undermount
  • Cutout templates included

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-R28003-1
  • Тип продукцииKitchen Sink
  • Группа продукцииEaling™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-01-11
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)10.64
  • Ширина (дюймы)25
  • Глубина (дюймы)22
Связанные
  • Основной материалComposite
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Раковины
  • Код ETIMEC011315
  • Название ETIMKitchen sink
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Описание Uniclass 2015Sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks