Опубликуйте свои продукты
Agora Picnic Table PAR4070
KOMPAN

Agora Picnic Table PAR4070

The AGORA PICNIC is a part of the award winning funiture line from KOMPAN. AGORA is developed according to the latest inclusive design principles for outdoor furnishings without compromising on design qualities. KOMPAN truly believes in making public spaces more attractive and accessible for all. AGORA offers a high level of flexibility when it comes to anchoring, color and material options in order to inspire architectural creativity and to fit the site specific requirements for individual customer projects. AGORA comes in durable and robust designs, and is manufactured in low maintenance materials to ensure long-lasting outdoor solutions with the lowest possible total cost of ownership.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаagora-picnic-table-par4070
  • Тип продукцииOutdoor Furniture
  • Группа продукцииAgora
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-05
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)30
  • Ширина (дюймы)79
  • Глубина (дюймы)66
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалОцинкованная сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Код Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Описание Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Код CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Номер OmniClass23-21 29 19
  • Наименование OmniClassRecreational Equipment

Доступно в регионах:

Северная Америка