Опубликуйте свои продукты
Arm Bike Proa FAZ51100
KOMPAN

Arm Bike Proa FAZ51100

KOMPAN has created outdoor, adjustable, interactive outdoor cardio equipment that is at the same level of quality and effectiveness as what you expect from equipment at an indoor fitness center.The Arm Bike machine can be used comfortably from several positions so that it is truly inclusive. The arm cycle ergometer can be used from a wheelchair, giving a great workout for the upper body. When the exercise is done from a standing position, the arm cardio machine creates a full-body workout, engaging all big muscle groups. The patented, self-powered resistance units on KOMPAN's arm pedal bike create a real road cycle experience. The resistance can adapt automatically, depending on the pedaling speed, or the users can choose to manually change the resistance on the KOMPAN App. Check out how the many ways to get a proper upper body workout with KOMPAN's new Arm Bike.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаarm-bike-pro-faZ51100
  • Тип продукцииPro Cardio
  • Группа продукцииFitness
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-04
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)47
  • Ширина (дюймы)17
  • Глубина (дюймы)37
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Код Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Описание Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Код CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Номер OmniClass23-21 29 19
  • Наименование OmniClassRecreational Equipment