Опубликуйте свои продукты
Rumba Bench, Curved, 30 degrees PAR1003
KOMPAN

Rumba Bench, Curved, 30 degrees PAR1003

RUMBA comes with endless possibilities to realize seating in customized design for all outdoor environments. RUMBA is the most flexible way of marrying seating solutions to the environment, in perfect harmony - geometry meets geography. Built around simple circles and curves, they can be adapted to provide custom-built twists and turns. The standard available benches and tables can be dressed up with back support, armrests, tables etc. and linked together into tailored solutions for the individual location.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrumba-bench-curved-30-degrees-par1003
  • Тип продукцииOutdoor Furniture
  • Группа продукцииRumba
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-05
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)17
  • Ширина (дюймы)31
  • Глубина (дюймы)69
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалОцинкованная сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Код Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Описание Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Код CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Номер OmniClass23-21 29 19
  • Наименование OmniClassRecreational Equipment