Опубликуйте свои продукты
Carousel with Seats NRO120
KOMPAN

Carousel with Seats NRO120

The Carousel with Seats is an attractive playground classic for children and adults alike. With its two seats and spinning option it invites social play and excitement, a winning combination for children. The spinning starts by pushing or pulling the carousel into motion from the outside. The circular shape makes room for users both seated and standing, and for jumping on and off. Spinning on the carousel trains the vestibular system and the whole sense of balance. This is fundamental for the child's ability to navigate the world securely. It's fundamental for walking, running and being able to sit still and concentrate. When the sense of balance is under-developed, children must focus only on keeping equilibrium, whether seated or standing. So the thrill of spinning is not only fun but also serves a true purpose.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcarousel-with-seats-nro120
  • Тип продукцииClassic Freestanding Play Equipment
  • Группа продукцииRobinia
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-04
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)32
  • Ширина (дюймы)61
  • Глубина (дюймы)61
Ссылки
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Код Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Описание Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Код CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Номер OmniClass23-21 29 19
  • Наименование OmniClassRecreational Equipment

Доступно в регионах:

Северная Америка