Опубликуйте свои продукты
Daisy Desk with Seats M261
KOMPAN

Daisy Desk with Seats M261

The Daisy Desk with Seats immediately attracts and welcomes infants and toddlers with its age-appropriate size and adorable floral theme. The desk provides an ergonomically correct place to work with loose parts, together with friends or caregivers. The yellow bowl is a perfect container for materials. It can be lifted and emptied, a favorite activity for young children. The Daisy Desk with Seats encourages social play: the three seats are placed to ensure eye contact. Adults can sit on the table to informally or formally guide the play. The Daisy Desk with Seats offers toddlers an opportunity to break out from the wilder action in playgrounds. This respite adds to the time they can spend in play. It gives the chance to watch and be inspired by peers in the playground, and to socialize and make friends.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdaisy-desk-with-seats-m261
  • Тип продукцииClassic Freestanding Play Equipment
  • Группа продукцииMoments
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-04
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)16
  • Ширина (дюймы)51
  • Глубина (дюймы)56
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПолиэтилен
  • Вспомогательный материалОцинкованная сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Код Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Описание Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Код CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Номер OmniClass23-21 29 19
  • Наименование OmniClassRecreational Equipment