Опубликуйте свои продукты
Embankment Slide, 5 foot wide, 5 foot high KSL30303
KOMPAN

Embankment Slide, 5 foot wide, 5 foot high KSL30303

The extra wide Embankment Slide is extremely attractive. It makes children loop uphill and slide down again and again. The Embankment Slide will be a main attraction in the playground. Apart from the immense thrill of sliding, the Embankment Slide also helps children develop essential motor skills such as a sense of balance and space. These are important in managing the world confidently and securely. The repeated loop of sliding and running back up is excellent cardio and muscle strength training. The extra width adds a highly desirable rough-and-tumble element when friends go down the slide together. This is a social-emotional benefit, which is further enhanced by the cooperation skills that children use when they slide together. The extra width allows for caregivers to join in play.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаembankment-slide-5-foot-wide-5-foot-high-ksl30303
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-05
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)38
  • Ширина (дюймы)51
  • Глубина (дюймы)110
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Код Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Описание Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Код CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Номер OmniClass23-21 29 19
  • Наименование OmniClassRecreational Equipment

Доступно в регионах:

Северная Америка