Опубликуйте свои продукты
Enif Rope Climbing Playground GXY902
KOMPAN

Enif Rope Climbing Playground GXY902

Awesome play motivation in a cool, transparent framework draws the attention of bigger children. Their curiosity is rewarded when they start exploring the the play moves of Enif. The challenging climb and sway-journey through responsive ropes, is enjoyable. The Route can be altered endlessly, so children will want to outperform previous attempts again and again. The end points, one open, seated, one closed over a wobbly play shell, invite children for more sheltered or open breaks. The wobbly climbing events of Enif train the child's motor skill ABC's: Agility, Balance and Coordination. Muscles are strengthened from the climbing and clinging onto ropes and cleats. Bone density is built when jumping off. The meeting and cooperation takes place in the climbing links and ends, supporting turn-taking and socializing.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаenif-rope-climbing-playground-gxy902
  • Тип продукцииClassic Freestanding Play Equipment
  • Группа продукцииGalaxy
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-04
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)104
  • Ширина (дюймы)119
  • Глубина (дюймы)280
Ссылки
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Вспомогательный материалRope
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Код Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Описание Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Код CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Номер OmniClass23-21 29 19
  • Наименование OmniClassRecreational Equipment

Доступно в регионах:

Северная Америка