Опубликуйте свои продукты
Forest Bug Springer Oak Springers & Seesaws NRO112
KOMPAN

Forest Bug Springer Oak Springers & Seesaws NRO112

The Forest Bug with its friendly face and simple shape invites toddlers for shorter or longer rides, over and over again. Apart from its appealing size, the Forest Bug offers tactile variation with its steel hand hold, rubber foot support and smooth, wooden body. Tactile richness is a main motivator, especially in younger children. It supports their understanding of material characteristics such as weight, smoothness, temperature and flexibility, an important skill for assessing risk. The spring ensures hours, years and decades of fun. The soothing, rocking movement of the Forest Bug trains the sense of balance and the spatial awareness, essential for the ability to sit still and concentrate. These skills are also crucial for developing body confidence and learning how to avoid falling.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаforest-bug-springers-seesaws-oak-nro112
  • Тип продукцииClassic Freestanding Play Equipment
  • Группа продукцииRobinia
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-04
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)27
  • Ширина (дюймы)19
  • Глубина (дюймы)28
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Код Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Описание Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Код CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Номер OmniClass23-21 29 19
  • Наименование OmniClassRecreational Equipment