Опубликуйте свои продукты
Leg Lift & Pull Up FSW238
KOMPAN

Leg Lift & Pull Up FSW238

This product provides an enormous amount of exercises for square footage by combining the leg lift station and pull up bar. The Leg Lift Station is an excellent piece of equipment for ab workouts. It allows users to exercise their abdominal muscles by performing leg lifts while holding themselves up in the chair. This exercise targets all of the abdominal muscles.Pull ups are an essential part of strength training. The Pull Up bar offers a range of exercises, featuring multiple grips for different hand positions. By placing the feet on the horizontal bars beginners can decrease their bodyweight during pull ups and work their way up to advanced training. To make sure that everyone can reach the pull up bar there is a stepping pod.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаleg-lift-pull-up-fsw238
  • Тип продукцииFitness
  • Группа продукцииPro Cross Training
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-04
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)94
  • Ширина (дюймы)43
  • Глубина (дюймы)46
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалОцинкованная сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Код Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Описание Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Код CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Номер OmniClass23-21 29 19
  • Наименование OmniClassRecreational Equipment

Доступно в регионах:

Северная Америка