Опубликуйте свои продукты
Multi Deck with Banister Bars NRO102601
KOMPAN

Multi Deck with Banister Bars NRO102601

The Multideck Play Tower has a fun selection of scaled play challenges and meeting points stimulate children to play for a long time, again and again. The accessible stairway leads to a lower slide, finishing a practical loop for those with assistive devices or assistants. A play desk adds a ground level destination and a place to socialise. The tower can be climbed in multiple ways: via the stair, via the vertical climbing wall with window openings to decks, or via the net. Climbing trains major muscle groups and cross-coordination. This again stimulates cross-modal perception which is necessary e.g. in reading. For daredevils, the tall banister bars add plenty of thrill and a fast way back to ground level. This hugely trains spatial awareness, which is good for managing the world securely.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmulti-deck-with-banister-bars-nro102601
  • Тип продукцииClassic Freestanding Play Equipment
  • Группа продукцииRobinia
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-04
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)200
  • Ширина (дюймы)227
  • Глубина (дюймы)216
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалПолиэтилен
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Код Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Описание Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Код CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Номер OmniClass23-21 29 19
  • Наименование OmniClassRecreational Equipment