Опубликуйте свои продукты
Pirate Ship Playground Equipment PCM103231
KOMPAN

Pirate Ship Playground Equipment PCM103231

The KOMPAN Pirate Ship inspires and attracts play in today's children. The clear colors, round shapes, and strong theme motivate dramatic play on end, again and again, year after year. The unit forms a whole playground with its diverse play activities. The open space behind the keel has benches for socializing, while the cabin under deck is for swaying gently, training the sense of balance and space and training turn-taking skills. An embarkment net leads to the deck, and so does an accessible stairway. Users of all abilities can be involved in play, thanks to the open, transparent design. The many sensory, moveable activities add to dramatic play, thus stimulating language and communication skills. The slide, apart from being fun, stimulates the sense of balance and tickles the stomach.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpirate-ship-playground-equipment-pcm103231
  • Тип продукцииClassic Freestanding Play Equipment
  • Группа продукцииMoments
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-04
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)150
  • Ширина (дюймы)267
  • Глубина (дюймы)254
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалRope
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Код Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Описание Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Код CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Номер OmniClass23-21 29 19
  • Наименование OmniClassRecreational Equipment

Доступно в регионах:

Северная Америка