Опубликуйте свои продукты
Sitting Pole Playground Equipment NRO209
KOMPAN

Sitting Pole Playground Equipment NRO209

The smooth, solid wood sitting pole is scaled to the age group and provides comfortable seating for children to gather and socialize. This product is available as FSC® Certified (FSC® C004450) robinia wood on request.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsitting-pole-playground-equipment-nro209
  • Тип продукцииClassic Freestanding Play Equipment
  • Группа продукцииRobinia
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-04
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)12
  • Ширина (дюймы)6
  • Глубина (дюймы)6
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалОцинкованная сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Код Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Описание Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Код CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Номер OmniClass23-21 29 19
  • Наименование OmniClassRecreational Equipment

Доступно в регионах:

Северная Америка