Опубликуйте свои продукты
Spinner Plate Playground Equipment NRO110
KOMPAN

Spinner Plate Playground Equipment NRO110

The Spinner Plate is a slick, inclined spin that attracts children immensely, again and again. The secret of the success is the immediate response to the child's movements: When the child kick off from the ground and sits, kneels or bends over the inclined Spinner Plate platform, the Spinner turns round and round. Thanks to the inclination, this is no perpetual, unstoppable movement, but a controlled one. Children will jump on and off, running the Spinner plate to a start, building bone density, muscles and motor skills. The sense of balance is hugely stimulated when spinning. This improves the equilibrium of the child, making it possible to e.g. sit still on a chair. A well developed sense of balance supports the child in physical actions such as running or cycling. It gives great confidence to have an efficient sense of balance.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаspinner-plate-playground-equipment-nro110
  • Тип продукцииClassic Freestanding Play Equipment
  • Группа продукцииRobinia
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-04
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)19
  • Ширина (дюймы)19
  • Глубина (дюймы)19
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалОцинкованная сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Код Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Описание Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Код CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Номер OmniClass23-21 29 19
  • Наименование OmniClassRecreational Equipment