Опубликуйте свои продукты
Spring Board NRO104
KOMPAN

Spring Board NRO104

The Spring Board is a lovely, inviting platform for rocking. Children are drawn to it again and again, thanks to its fun, rocking movement and the social potential! The platform allows more body positions. Sitting, standing, lying, even jumping. All have a chance to play together, in equal and unequal numbers. The social potential in that is immense. Children will cooperate, take turns and show consideration for others to make the fun, rocking movement of the Spring Board continue. The rocking movement trains the senses of balance and space, crucial for body confidence and avoiding falling. A well-developed sense of balance is fundamental for the ability to sit still and concentrate. When standing on the platform, children will jump, building bone density for life when doing so, having fun.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаspring-board-nro104
  • Тип продукцииClassic Freestanding Play Equipment
  • Группа продукцииRobinia
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-04
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)18
  • Ширина (дюймы)33
  • Глубина (дюймы)36
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Код Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Описание Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Код CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Номер OmniClass23-21 29 19
  • Наименование OmniClassRecreational Equipment