Опубликуйте свои продукты
Stepping Pod, 1 ft M87402
KOMPAN

Stepping Pod, 1 ft M87402

The Stepping Pod, 1FT, appeals to childrento play simple yet thrilling games like the Ground is Lava. Placing more Stepping Pods in various heights adds to attraction, inviting jumping or balancing from one to the next. As an individual Stepping Pod, it can function as a sturdy seat and invite a break from play. The Stepping Pod invites less confident balancing acrobats also, thanks to its sturdy rubber surface. When jumping up on and down from the Stepping Pod, children train their sense of balance. Balance is fundamental in confidently managing the body in its surroundings. This is important for instance when navigating street traffic safely. When jumping down, children additionally build bone density by engaging in weight bearing activity on a hard surface.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаstepping-pod-1-ft-m87402
  • Тип продукцииClassic Freestanding Play Equipment
  • Группа продукцииMoments
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-04
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)12
  • Ширина (дюймы)11
  • Глубина (дюймы)11
Ссылки
Связанные
  • Основной материалРезина
  • Вспомогательный материалОцинкованная сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Код Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Описание Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Код CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Номер OmniClass23-21 29 19
  • Наименование OmniClassRecreational Equipment