Опубликуйте свои продукты
Suspension Trainer Outdoor Fitness Pro FAZ10101
KOMPAN

Suspension Trainer Outdoor Fitness Pro FAZ10101

Suspension training is very effective because it simultaneously increases strength, balance, flexibility and core stability. With 49 exercises the suspension trainer is one of the most versatile pieces of exercise equipment on which all muscle groups can be trained in a functional and effective way, no matter what the fitness level of the user is. With the suspension trainer everyone can workout at their own level due to the scalable resistance. The intensity of each exercise can be determined by adjusting the body position to add more or less resistance.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsuspension-trainer-outdoor-fitness-pro-faz10101
  • Тип продукцииFitness
  • Группа продукцииPro Cross Training
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-04
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)132
  • Ширина (дюймы)42
  • Глубина (дюймы)154
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалRope
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Код Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Описание Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Код CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Номер OmniClass23-21 29 19
  • Наименование OmniClassRecreational Equipment

Доступно в регионах:

Северная Америка