Опубликуйте свои продукты
Tree Climber Playground Equipment NRO834
KOMPAN

Tree Climber Playground Equipment NRO834

The Tree Climber is a major attraction that invites climbing. Everyone wants to climb to the top – or at least to the first horizontal net. The color coding of the net helps set new destinations, attracting children again and again. The inclined climbing in the net trains children's cross-coordination and muscles as they climb and crawl towards the top. Furthermore, the sense of space is seriously trained when climbing the heights. The nice horizontal breaks make fine destinations and points for a break. The horizontal nets furthermore invite socializing, providing a spacious place to meet. The height of the net invites risk taking in a safe framework. When the children climb they constantly challenge their sense of space. This is especially important in judging distances, for instance, on crowded streets.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtree-climber-playground-equipment-nro834
  • Тип продукцииClassic Freestanding Play Equipment
  • Группа продукцииRobinia
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-04
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)205
  • Ширина (дюймы)256
  • Глубина (дюймы)256
Ссылки
Связанные
  • Основной материалRope
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Код Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Описание Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Код CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Номер OmniClass23-21 29 19
  • Наименование OmniClassRecreational Equipment

Доступно в регионах:

Северная Америка