Опубликуйте свои продукты
Triple Shifter  Playhouses & Vehicles M7021
KOMPAN

Triple Shifter Playhouses & Vehicles M7021

The whimsical Climby Shifter appeals to children’s curiosity and draws them back again and again. The variation of climbing and crawling is intense, with easier and harder climbs. The sense of wonder is at work thanks to the conscious color use for the panels: children climb from red or yellow into a new combination of colours. The inclined ground panel additionally challenges the senses of balance and proprioception constantly. This makes climbing the Climby Shifter great training for the motor skills and muscles: their cross-coordination and sense of balance need to be on the alert. They wide platforms of the Climby Shifter invite breaks and offer roomy resting points. Thanks to the three panels, children can always find shelter from the wind or the sun. Please notice the fine climbing cleats, added to support all over.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtriple-shifter-playhouses-vehicles-m7021
  • Тип продукцииClassic Freestanding Play Equipment
  • Группа продукцииMoments
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-04
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)85
  • Ширина (дюймы)96
  • Глубина (дюймы)72
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПолиэтилен
  • Вспомогательный материалОцинкованная сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Код Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Описание Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Код CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Номер OmniClass23-21 29 19
  • Наименование OmniClassRecreational Equipment

Доступно в регионах:

Северная Америка