Опубликуйте свои продукты
Universal Carousel PCM157
KOMPAN

Universal Carousel PCM157

WOW – this is play for everyone, no matter their abilities. The huge truly inclusive, universal design carousel attracts big groups of children and adults in for a spin. Due to its versatility, it appeals to children and adults again and again. The ground-level design makes the carousel accessible to everyone. The bench provides a comfortably seated spin. The handholds function from both sides. From the inside they offer good support, while from the outside they get the carousel moving. Spinning on this carousel develops the vestibular system, sense of balance and spatial awareness. The benefits trained through play also include social skills, such as cooperation and empathy, by assisting friends of all abilities to spin and helping others wanting to join or exit. It is play with a purpose for all.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаuniversal-carousel-pcm157
  • Тип продукцииClassic Freestanding Play Equipment
  • Группа продукцииMoments
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-04
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)28
  • Ширина (дюймы)82
  • Глубина (дюймы)82
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Код Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Описание Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Код CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Номер OmniClass23-21 29 19
  • Наименование OmniClassRecreational Equipment

Доступно в регионах:

Северная Америка