Опубликуйте свои продукты
Water Channel with Splash Table NRO508
KOMPAN

Water Channel with Splash Table NRO508

The Water Channel with Splash table is a fantastic attraction in the playground, keeping children absorbed in explorative play for hours. The combination of the splash table and water channel accommodates many children in play at the same time. The open design allows for eye contact, cooperation and negotiation across the play space, stimulating social-emotional skills as well as communication and cognitive skills. The splash table can hold materials and the angled water transporter can deliver them to the table. This explorative play offers a multitude of opportunities for creativity and logical thinking, all stimulating children's cognitive-creative development. For example, when the water tap is pushed, water streams and when you release, it stops. This is fundamental for understanding concepts like object permanence.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаwater-channel-with-splash-table-nro508
  • Тип продукцииClassic Freestanding Play Equipment
  • Группа продукцииRobinia
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-04
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)44
  • Ширина (дюймы)125
  • Глубина (дюймы)54
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалПолиэтилен
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Код Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Описание Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Код CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Номер OmniClass23-21 29 19
  • Наименование OmniClassRecreational Equipment

Доступно в регионах:

Северная Америка