Опубликуйте свои продукты
Water Tap Sand & Water Play M59305
KOMPAN

Water Tap Sand & Water Play M59305

The water tap is a fantastic play invitation. With its unique universal de-sign it attracts all children in play again and again. The yellow tap only pours water when pushed. When the child lets go of it, the water stops running. It is put at a height where everyone can reach it. Streaming water holds an eternal attraction to children. When merged with sand, the play experience gets magic. Pushing the tap and feeling the sensation of water streaming will stimulate children's thinking skills and their understanding of cause and effect. Furthermore, the tactile Stimulation is intense. Merging water with sand will inspire hours of creative play, shaping and building sand, getting to know the changing characteristics of sand when it is dry and when it is wet and can be shaped.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаwater-tap-sand-water-play-m59305
  • Тип продукцииClassic Freestanding Play Equipment
  • Группа продукцииMoments
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-04
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)42
  • Ширина (дюймы)7
  • Глубина (дюймы)11
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалПолиэтилен
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Код Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Описание Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Код CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Номер OmniClass23-21 29 19
  • Наименование OmniClassRecreational Equipment

Доступно в регионах:

Северная Америка