Опубликуйте свои продукты
onn 165
onn 165
onn 165
onn 165
onn 165
onn 165
onn 165
onn 165
    kreon - purity in light

    onn 165

    kreon onn is a wall mounted uplighter with a unique optical system that is optimised to throw light away from the wall and into the room, yet is presented in the most purest and simple compact forms. It is available in two sizes and is finished with a choice of matt black or pure white.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkr_onn_165
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииwall luminaires
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-01-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)35
    • Ширина (мм)165
    • Глубина (мм)200
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCЛампа

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Южная Америка Океания Африка