Touch free electronic warm air hand dryer for wall mounting, material thickness 3 mm, infrared sensor activity for non-touch operation, sensor range adjustable from 15 to 19 cm, automatic power shut-off after 60 seconds, cable and plug not included.
Dimensions 268 x 230 x 177 mm (W x H x D)
Connection voltage 220-240 V, 50-60 Hz
Total power 1800 W
Heater 1720 W
Motor 80 W motor with 2800 rpm
Noise 64 db(A)
Air volume 255 m³/h
Air velocity 14.5 m/s"
Доступно в регионах:
| Азия | Европа | Океания | Северная Америка | Африка |
|---|---|---|---|---|
Объединенные Арабские Эмираты | Австрия | Австралия | Канада | Южная Африка |
Бельгия | Соединенные Штаты Америки | |||
Великобритания | ||||
Венгрия | ||||
Германия | ||||
Ирландия | ||||
Испания | ||||
Италия | ||||
Латвия | ||||
Литва | ||||
Люксембург | ||||
Нидерланды | ||||
Польша | ||||
Россия | ||||
Румыния | ||||
Сербия | ||||
Словакия | ||||
Словения | ||||
Украина | ||||
Финляндия | ||||
Франция | ||||
Хорватия | ||||
Чехия | ||||
Швейцария | ||||
Швеция | ||||
Эстония |