Опубликуйте свои продукты
RODAN paper towel dispenser RODX600E
RODAN paper towel dispenser RODX600E
    KWC Group Management AG

    RODAN paper towel dispenser RODX600E

    5.0 из 5 звезд5.0(5 отзывы)
    Paper towel dispenser for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folded front cover, cylinder lock with Franke standard key, loading capacity 300 - 400 pcs. of paper depending on convolution, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 324 x 513 x 112 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      112.00 mm
      Overall height      513.00 mm
      Overall width      324.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Filling quantity      400.00000
      Filling quantity uom      Towels
      Type of consumable      Paper towel
      Type of operation      Manual operation
      Surface finish      Satin finished

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000090057
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииPaper towel dispensers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)513
    • Ширина (мм)324
    • Глубина (мм)112
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)3.39
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Описание Uniclass 2015Paper towel dispensers

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка