Опубликуйте свои продукты
CAMPUS Urinal divider CMPX560
CAMPUS Urinal divider CMPX560
    KWC Group Management AG

    CAMPUS Urinal divider CMPX560

    Urinal divider for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, 32 mm pipe diameter, with two stainless steel covers for hidden mounting, includes screws and dowels. Dimensions 60 × 760 × 397 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      397.00 mm
      Overall height      760.00 mm
      Overall width      81.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000056972
    • Тип продукцииUrinals / WC
    • Группа продукцииUrinal dividers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-07-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)760
    • Ширина (мм)81
    • Глубина (мм)397
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)4.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Экраны и перегородки
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_74
    • Описание Uniclass 2015Urinal dividers

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка