Опубликуйте свои продукты
CAMPUS Urinal divider CMPX700
CAMPUS Urinal divider CMPX700
    KWC Group Management AG

    CAMPUS Urinal divider CMPX700

    Urinal divider for wall mounting, stainless steel, surface satin finished with WL5 1 mm structure, material thickness 2 mm, hidden wall mounting, included screws and dowels. Dimensions 60 × 740 × 440 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      440.00 mm
      Overall height      740.00 mm
      Overall width      60.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000056977
    • Тип продукцииUrinals / WC
    • Группа продукцииUrinal dividers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-07-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)740
    • Ширина (мм)60
    • Глубина (мм)440
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)8.55
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Экраны и перегородки
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_74
    • Описание Uniclass 2015Urinal dividers

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка