Опубликуйте свои продукты
HEAVY-DUTY Mirror M600HD
HEAVY-DUTY Mirror M600HD
    KWC Group Management AG

    HEAVY-DUTY Mirror M600HD

    Stainless steel mirror for wall mounting, mirror with a reflective polished surface, material thickness 1 mm, hidden thief resistant fixings, reinforced with polystyrene plate, incl. stainless steel screws and dowels. Dimensions 590 x 490 x 8 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      8.00 mm
      Overall height      490.00 mm
      Overall width      590.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      Yes
      Reinforcement      Synthetic

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000057091
    • Тип продукцииPrison units
    • Группа продукцииMirrors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-07-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)490
    • Ширина (мм)590
    • Глубина (мм)8
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Описание Uniclass 2015Bathroom mirrors

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка