Опубликуйте свои продукты
RODAN electronic paper towel dispenser RODX630
RODAN electronic paper towel dispenser RODX630
    KWC Group Management AG

    RODAN electronic paper towel dispenser RODX630

    Touch free paper towel dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folded cover with cylinder lock and standard Franke key, infrared sensor activity for non-touch operation, integrated tear-off edge, needs 4 pcs. standard D 1.5 V batteries, maintenance free mechanic and easy paper roll change mechanism, for rolls with max. width 205 mm and max. diameter 200 mm, paper length adjustable to 200, 250 and 300 mm, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 290 x 390 x 224 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      226.00 mm
      Overall height      390.00 mm
      Overall width      290.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Type of consumable      Paper roll
      Type of operation      Sensor operation
      Maximum depth/diameter of consumable      220.00 mm
      Maximum width of consumable      205.00 mm
      Number of batteries      4.00000
      Type of batteries      D Mono battery 1.5 V
      Surface finish      Satin finished

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000090071
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииPaper towel dispensers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)390
    • Ширина (мм)290
    • Глубина (мм)226
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)5.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Описание Uniclass 2015Paper towel dispensers

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка