Опубликуйте свои продукты
SIRIUS Boot-cleaning unit SIRB711
SIRIUS Boot-cleaning unit SIRB711
    KWC Group Management AG

    SIRIUS Boot-cleaning unit SIRB711

    Boot cleaning unit made of resin-bonded mineral material with smooth, pore-free surface, anthracite colour. With height-adjustable feet, galvanized folding grid, manual brush with lever valve, grab handle, sole-cleaning brushes, spray arrays and DN 15 foot valve. Without feet, with DN 100 waste outlet spigot, horizontal Dimensions 600 x 205 x 900 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • bowl finish high polished
      brushes hand and sole brushes
      number of brushes 1
      drainer or storage no
      grid hinged
      inlet size G 1/2 B
      material mineral material
      material code Miranit
      number of waste holes 1
      outlet size DN 100
      overall depth 900 mm
      overall height 1095 mm
      overall width 600 mm
      overflow no
      rear upstand no
      wash riffle no
      spillway no
      splash back no
      sump no
      sump basket no
      surface finish coated
      tailor made no
      tap ledge no
      type of mounting inset floor mounting
      type of utility sink cleaner sink
      number of wash places 1
      waste hole position centre
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000101085
    • Тип продукцииSpecial cleaning units
    • Группа продукцииShoe and boot cleaning units
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-09-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1095
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)900
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМинерал
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)36.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_44
    • Описание Uniclass 2015Janitorial sinks

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка