Опубликуйте свои продукты
RODAN hygiene waste bin RODX612
RODAN hygiene waste bin RODX612
    KWC Group Management AG

    RODAN hygiene waste bin RODX612

    Sanitary towel and disposal bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, approx. 6 liter capacity, with integrated bag holder, self closing lid, with integrated storage for paper hygiene bags, can be combined with RODX191 hygiene bag dispenser for plastic bags, cylinder lock with Franke standard key, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 350 x 469 x 130 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Bag holder      Integrated
      Filling volume      6.00 liter
      Lid      Yes
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      130.00 mm
      Overall height      469.00 mm
      Overall width      350.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000101358
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииHygiene bins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-08-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)469
    • Ширина (мм)350
    • Глубина (мм)130
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)4.58
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Описание Uniclass 2015Waste bins

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка