Опубликуйте свои продукты
AQUAJET-Slimline shower head AQUA757
AQUAJET-Slimline shower head AQUA757
    KWC Group Management AG

    AQUAJET-Slimline shower head AQUA757

    AQUAJET-Slimline shower head DN 15 with plastic jet face with anti-calcification system and low aerosol formation, for surface pipe mounting, polished chromium-plated brass. With flow controllers 9.0 l/min and 12.0 l/min.
    Cпецификация
    • Type       Shower head
      Diameter nominal      DN 15
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar     0.30 liter per second
      Sound insulation     No
      Spout projection     83.00 mm
      Surface material     Chrome
      Adjustable tilt angle     No
      Type of shower head     Spray shower head
      Type of connection     Pipe connection

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000103757
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииShower heads
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-10-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)72
    • Ширина (мм)72
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.87
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка