Опубликуйте свои продукты
STRATOS Toilet seat paper dispenser STR680
STRATOS Toilet seat paper dispenser STR680
    KWC Group Management AG

    STRATOS Toilet seat paper dispenser STR680

    STRATOS toilet seat paper dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, curved front with oval opening, cylinder lock with key, for seat paper E-STRX680, incl. mounting material.
    Cпецификация
    • filling quantity 200
      filling quantity uom pieces
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall Depth 54 mm
      overall height 263 mm
      overall width 393 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable toilet seat paper
      type of Fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of Operation manual operation
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3600008877
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииToilet seat paper dispensers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-09-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)263
    • Ширина (мм)393
    • Глубина (мм)54
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)2.72
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Описание Uniclass 2015Toilet paper dispensers

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка