Опубликуйте свои продукты
Commercial sink, with space for dishwasher MAXL112-140DWSE
Commercial sink, with space for dishwasher MAXL112-140DWSE
    KWC Group Management AG

    Commercial sink, with space for dishwasher MAXL112-140DWSE

    Commercial sink for screwing to underframe, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, deep drawn seamless welded bowl, without overflow and 80 mm tap ledge, 1 1/2" waste with two part overflow tube consisting of perforated stainless steel tube and plastic tube, drain board with riffle and slanted to bowl, drain board with reinforced stainless steel bracket, 100 mm rear upstand, drilling holes for wall mounting prelasered.

    Set of MAXL112-140DW + MAXF140-70DW

    Cпецификация
    • Overall depth      700.00 mm
      Overall height  1,000.00 mm
      Overall width     1,400.00 mm
      Type of mounting     Mounted on product
      Bowl depth     300.00 mm
      Bowl width     500.00 mm
      Tap ledge     Yes
      Waste size     DN 40
      Bowl finish     Satin finish
      Drainer or storage     Drainer
      Drainer position     Right
      Drainer / storage board quantity     1

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000104032
    • Тип продукцииCatering
    • Группа продукцииCatering sinks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-03-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1000
    • Ширина (мм)1400
    • Глубина (мм)700
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)38
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Описание Uniclass 2015Kitchen sinks

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка