Опубликуйте свои продукты
HEAVY-DUTY toilet roll holder HDTX0001
HEAVY-DUTY toilet roll holder HDTX0001
    KWC Group Management AG

    HEAVY-DUTY toilet roll holder HDTX0001

    Toilet roll holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 14 gauge (2 mm), replaceable spindle secured by heavy-duty lock, for 1 roll with maximum 130 mm width, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 140 x 110 x 110 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      110.00 mm
      Overall height      110.00 mm
      Overall width      140.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      150.00 mm
      Maximum width of consumable      130.00 mm
      Spindle      Yes

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2030005623
    • Тип продукцииPrison units
    • Группа продукцииWC-roll holders
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-03-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)110
    • Ширина (мм)150
    • Глубина (мм)110
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)1.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Описание Uniclass 2015Toilet roll holders

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка