Опубликуйте свои продукты
AQUAJET-Comfort shower head SHAC0008
AQUAJET-Comfort shower head SHAC0008
    KWC Group Management AG

    AQUAJET-Comfort shower head SHAC0008

    AQUAJET-Comfort shower head DN 15 with infinitely angle-adjustable plastic jet face 13° - 23°, anti-calcification system and low aerosol formation. Model for surface pipe installation 18 mm and enclosed flow controllers 6.0 l/min, 9.0 l/min and 12.0 l/min. Housing polished chromium-plated brass. Also suitable for shower trays, 800 x 800 mm.
    Cпецификация
    • Type      Shower head
      Diameter nominal      DN 15
      Volume flow rate at 3 bar      0.30 liter per second
      Spout projection      100.00 mm
      Adjustable tilt angle      Yes
      Type of shower head      Spray shower head
      Type of connection      Pipe connection

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2030021283
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииShower heads
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-05-12
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)94
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.14
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка