Опубликуйте свои продукты
CONTINA 135° angled grab rail CNTX700WA
CONTINA 135° angled grab rail CNTX700WA
    KWC Group Management AG

    CONTINA 135° angled grab rail CNTX700WA

    Angle Grab Rail, 135° angle grab rail for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, rough polishing for better surface feel, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, wall distance 82 mm, with two stainless steel covers for hidden mounting, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 696 x 334 x 82 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      82.00 mm
      Overall height      334.00 mm
      Overall width      696.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      Yes
      Hinged      No
      Pipe diameter      32.00 mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2030037502
    • Тип продукцииGrab rails
    • Группа продукцииGrab rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)334
    • Ширина (мм)696
    • Глубина (мм)82
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)0.99
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Описание Uniclass 2015Support rails

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка