Опубликуйте свои продукты
MÜNCHEN shower head for F5 shower panels SHMU0011
MÜNCHEN shower head for F5 shower panels SHMU0011
    KWC Group Management AG

    MÜNCHEN shower head for F5 shower panels SHMU0011

    MÜNCHEN shower head with shower jet continuously adjustable between 9–21°, for installation on Franke shower panels with DN 15 connecting nozzles, diameter 26 mm. High-polished chrome-plated brass housing.
    Cпецификация
    • diameter nominal DN 15
      adjustable tilt angle yes
      type shower head
      type of connection PANEL
      type of shower head jet shower head
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2030054793
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииShower heads
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-01-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)50
    • Ширина (мм)50
    • Глубина (мм)100
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка