Опубликуйте свои продукты
Fitting unit for wall mounting AQFU0216
Fitting unit for wall mounting AQFU0216
    KWC Group Management AG

    Fitting unit for wall mounting AQFU0216

    Fitting unit ready for connection with 2 wash places, for wall mounting, for connection to hot and cold water from right or left at rear. Housing made of stainless steel, satin finished with pre-assembled fitting connection blocks and connection options for power supply to electronic fittings, stainless steel piping, hanging rail and mounting materials. Dimensions of housing 1200 x 173 x 72 mm (W x H x D) Wash place width 600 mm
    Cпецификация
    • circulation no
      fitting separately
      hygiene flushing no
      type of mixing yes
      overall depth 72 mm
      overall height 173 mm
      overall width 1,200 mm
      type of mounting wall mounting
      wash place width 600 mm
      number of wash places 2
      position of water connection from backside
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2030064892
    • Тип продукцииTaps
    • Группа продукцииFitting units
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)173
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)72
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)9.84
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка